WSM12120W-01E-C-V-24DG

Cikkszám
3679936
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
Modell Kapcsolóállás-felügyelettel
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Kapcsolóállás-felügyelet
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM12120W-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 12120
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád WSM12120W
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 5.5 - 110
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 5.5 - 100
Névl. méret 12
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WSM12120W-01E 2/2 solenoid directional valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

WSM12120WR-01 2/2 Directional Poppet Valve
Termékbrosúra EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)