Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Portok | ISO csőmenet |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Tömítések | NBR |
Tengely | Heng. teng. Ø7 mm |
Szerelőkarima | Karima Ø22 |
Forgásirány | Óramutató járásával ellentétes forgás |
Elmozdulás | 0.5 |
Méret | PGE100 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

Helical Gear Pump PGE
Termékbrosúra
HU
(6.66 MB)

Helical Gear Pump PGE
Termékbrosúra
EN
(6.66 MB)