Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, metrikus menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep, Teljesítményszabályozás |
Tömítések | NBR, WDR-Viton |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø50 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø180 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 180 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV102 |