PPV102-112-10NRSV70H3-5600 *

Cikkszám
3668023
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Portok SAE, metrikus menet
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő Nyomáscsökk. szelep, Teljesítményszabályozás
Tömítések NBR, WDR-Viton
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø40 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø160 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 112
Beállítási tartomány Nélkül
Méret PPV102