4WMH 6 H 01/V

Cikkszám
3661283
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Kézi
Szelepsorozat 4WMH 6 H
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 75
Termékcsalád 4WMH 6 H
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 75
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 75
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 4WMH 6 H 01/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3661283
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)