DZM12131PE-01-C-N-230V

Cikkszám
3658413
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
Kiegészítő funkció Tehermentesítő csatlakozással
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáskövető szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 12131
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád DZM12131PE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 200
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 230
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DZM12131PE-01-C-N-230V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3658413
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra HU

(0.45 MB)

DZM12131PE Pressure Sequence Valve
Termékbrosúra EN

(0.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)