PDR08-11-C-N-330-24PG-18.0

Cikkszám
3601800
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 20
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Kiterjesztett nyomásszabályozási tartomány
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád PDR08-11
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 228
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 228
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 3179953
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)