WSM06020Z-70-C-N-0

Cikkszám
3590847
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
Modell Közvetlen működésű
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020Z-70
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 3
Termékcsalád WSM06020Z-70
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 3
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 3
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WSM06020Z-70-C-N-0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3590847
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

WSM06020Z-70 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)