PPV102-280-10NRS-4L00-8200 *

Cikkszám
3575105
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Portok SAE, metrikus menet
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő Terhelésérzékelő vezérlés
Tömítések NBR, WDR-Viton
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø55 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø200 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 280
Beállítási tartomány Nélkül
Méret PPV102