4WH E 16 H S01/V

Cikkszám
3571991
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Hidraulikus
Szelepsorozat 4WH E 16 H
Üreg ISO 4401-07-07-0-05
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád 4WH E 16 H
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 12 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 300
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 300
Névl. méret 16
Objektum megjelölése 4WH E 16 H S01/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3571991
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WH16 Directional spool valve
Termékbrosúra HU

(1.45 MB)

4WH16 Directional spool valve
Termékbrosúra EN

(1.45 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)