Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Portok | SAE, metrikus menet |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Tömítések | Viton |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø40 mm |
Szerelőkarima | SAE D szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 80 |
Méret | PGI102-6 |