HRVMS 3 R 268-279/276 ST

Cikkszám
3559057
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
Akkumulátor típusa SN360…C
Előnyben részesített modellek Nem 
Szalag ø - D [mm] 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279
Szalagbilincses szigetelés Szigeteléssel
Szalag szélessége [mm] 30
Verzió tartóval / anélkül Tartóval
Egyenes / lekerekített változat Lekerekített