Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, metrikus menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep |
Tömítések | NBR, WDR-Viton |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø40 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø160 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 112 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV102 |