Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | BSPF menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális+axiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep |
Tömítések | NBR |
Tengely | SAE AB tengely siklóretesszel |
Szerelőkarima | SAE A szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 10 |
Beállítási tartomány | 20-210 |
Méret | PPV103 |