PWK12120WP-01-C-V-P80-0

Cikkszám
3538843
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 200
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 12120
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád PWK12120WP
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Névl. méret 12
Pmax [bar] 280
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Termékbrosúra HU

(0.47 MB)

PWK12120WP Proportional Flow Control Valve
Termékbrosúra EN

(0.47 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)