ZW-2SR10-01- AB -22-V

Cikkszám
3535414
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
Pozíció szelep Nyomás A és B
Beállítás típusa Manuális
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 30
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 30
Termékcsalád ZW-2SR10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 22
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése ZW-2SR10-01- AB -22-V
Pmax [bar] 250
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3535414
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra HU

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)