Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Egyéb jellemzők | Nincs |
---|---|
Kapcsolási pontok | 2SP |
Anyag, csatlakozó, FSK | Alumínium |
Csatlakozó kialakítása FSK | Oldal (M8x1 – 3P) |
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Kontraszttartomány | HYDAC |
Rögzítőcsavar FSK | M12 |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Anyag, keret, FSK | Rozsdamentes acél |
Cső anyaga | Üveg |
Csőgeometria | Kerek |
Kapcsolási funkció FSK | Váltóérintkező (váltó) |
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK | M8x1 – (3 pólusú) |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | NBR |
Névl. méret FSA/FSK | 254 |
Modell, FSA / FSK | FSKV |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
HU
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra
HU
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra
EN
(0.67 MB)