FSKV-0127-0.0W-11103/H-/M12.000-2SP

Cikkszám
3532134
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
Egyéb jellemzők Nincs
Kapcsolási pontok 2SP
Anyag, csatlakozó, FSK Alumínium
Csatlakozó kialakítása FSK Oldal (M8x1 – 3P)
Névleges nyomás [MPa] 0.05
Névleges nyomás [bar] 0.5
Felületvédelem Acél, horganyzott (csavar + anya)
Szerelőhorony Tartalmazza (rögzítőanya)
Kontraszttartomány HYDAC
Rögzítőcsavar FSK M12
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) Nélkül
Anyag, keret, FSK Rozsdamentes acél
Cső anyaga Üveg
Csőgeometria Kerek
Kapcsolási funkció FSK Váltóérintkező (váltó)
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK M8x1 – (3 pólusú)
Tömítés/O-gyűrű 0
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa NBR
Névl. méret FSA/FSK 127
Modell, FSA / FSK FSKV
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra HU

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Termékbrosúra EN

(3.22 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra HU

(0.67 MB)

FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra EN

(0.67 MB)