PPV102-180-10NRSV4000-5200 *

Cikkszám
3531914
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
Átmenő hajtás Egyetlen szivattyú
Portok SAE, metrikus menet
Pozíció, portok 1 Radiális
Vezérlő Nyomáscsökk. szelep
Tömítések NBR, WDR-Viton
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø50 mm
Szerelőkarima ISO szerelőkarima Ø180 4-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 180
Beállítási tartomány Nélkül
Méret PPV102