WSM06020W-61-C-N-230AG

Cikkszám
3531891
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
Modell Teljesítmény-optimalizált
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Teljesítmény-optimalizált
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020W-61
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád WSM06020W-61
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 230 V AC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3531891
Cikkszám, tekercs 3019736
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)