Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, BSPF/metrikus |
Pozíció, portok 1 | Axiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep |
Tömítések | Viton |
Tengely | SAE B tengely siklóretesszel |
Szerelőkarima | SAE B szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 37 |
Beállítási tartomány | 12-210 |
Méret | PPV103 |