Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, BSPF/metrikus |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep távvezérléssel |
Tömítések | Viton |
Tengely | SAE AB tengely siklóretesszel |
Szerelőkarima | SAE A szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 16 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV103 |