WVG-06-01

Cikkszám
3520977
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
Funkció Tolózár
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 50
Termékcsalád WVG
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 50
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WVG-06-01
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 3520977
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WVG-06 Shuttle Valve
Termékbrosúra HU

(0.48 MB)

WVG-06 Shuttle Valve
Termékbrosúra EN

(0.48 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)