PWS10Z-11M-C-N-P40-0

Cikkszám
3509692
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 100
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Csavar kézi felülírása        
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád PWS10Z
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Termékbrosúra HU

(0.65 MB)

PWS10Z-11/-12/-13 Proportional flow throttle valve
Termékbrosúra EN

(0.65 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.65 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.65 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)