SRE1-G1/4-12X/0,8

Cikkszám
3507426
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
Kiegészítő funkció fix, nem állítható
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 05520
Qmax szelepek [l/min] 10
Q termékcsalád [l/perc] 0.25 - 10
Termékcsalád SRE1-12X
Áramlási sebesség beállítási értéke [l/perc] 0,8
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0.8 - 0
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 5
Objektum megjelölése SRE1-G1/4-12X/0,8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Cikkszám 3507426
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)