CX DBV-12-120-G1-F-P-24V-EK

Cikkszám
3494859
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
Modellkód CX CX DBV
Tömítés, statikus FPM
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] 6
Ház anyaga CX Rozsdamentes acél V2A / 1.4305
Csatlakozás mérete CX G 1
Névleges méret DN CX 12
Névleges nyomás – CX 10–120 bar
CX sorozat 2/2 utas
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra HU

(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra EN

(2.69 MB)