Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Modellkód CX | CX DBV |
---|---|
Tömítés, statikus | FPM |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 6 |
Ház anyaga CX | Rozsdamentes acél V2A / 1.4305 |
Csatlakozás mérete CX | G 1 |
Névleges méret DN CX | 12 |
Névleges nyomás – CX | 10–120 bar |
CX sorozat | 2/2 utas |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra
HU
(2.69 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Termékbrosúra
EN
(2.69 MB)