ZW-2SR06-01- AB -22- N

Cikkszám
3493788
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
Pozíció szelep Nyomás A és B
Beállítás típusa Manuális
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 30
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 30
Termékcsalád ZW-2SR06
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 22
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 6
Objektum megjelölése ZW-2SR06-01- AB -22- N
Pmax [bar] 250
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3493788
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra HU

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Termékbrosúra EN

(4.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)