VP-2SR10 D38SR S01/N

Cikkszám
3493367
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg ISO 6263-06-05-*-97
Qmax szelepek [l/min] 70
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 70
Termékcsalád VP-2SR10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 38
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése VP-2SR10 D38SR S01/N
Pmax [bar] 320
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3493367
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
VP-2SR10 Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.24 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.24 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)