VP-2SR6 D16SR S01/N

Cikkszám
3493363
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg ISO 6263-03-03-*-97
Qmax szelepek [l/min] 30
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 30
Termékcsalád VP-2SR6
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 16
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 6
Objektum megjelölése VP-2SR6 D16SR S01/N
Pmax [bar] 250
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3493363
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)