VP-DBP10 210V S01/N

Cikkszám
3493342
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 6264-08-13-*-97
Qmax szelepek [l/min] 400
Termékcsalád VP-DBP10
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 3.5 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 400
Nyomás beállítási tartomány [bar] 3,5 - 210
Névl. méret 10
Objektum megjelölése VP-DBP10 210V S01/N
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3493342
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.43 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)