VP-PDB6 070 D01-24PG/N

Cikkszám
3493315
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 2
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 0
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 5
Termékcsalád VP-PDB6
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 350
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomás beállítási tartomány [bar] 2 - 70
Névl. méret 6
Pmax [bar] 70
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.37 MB)

VP-PDB6 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.37 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)