VP-P2SRE 6 L08R D01-24PG/N

Cikkszám
3493291
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 25
Funkció Arányos áramlásszabályozó szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 0
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 6263-03-03-*-97
Qmax szelepek [l/min] 8
Termékcsalád VP-P2SRE 6
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 8
Névl. méret 6
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.36 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.36 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Termékbrosúra HU

(1 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Termékbrosúra EN

(1 MB)