ZW-DM10-01-PA-210V-N

Cikkszám
3492627
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáscsökk. szelep
Pozíció szelep Nyomás A
Beállítás típusa Szerszám
Üreg ISO 4401-05-04-0-05
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád ZW-DM10
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 320
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 100
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 210
Névl. méret 10
Objektum megjelölése ZW-DM10-01-PA-210V-N
Pmax [bar] 320
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3492627
Kivitel Szendvicslemezek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra HU

(0.54 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Termékbrosúra EN

(0.54 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra HU

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)