IXU-1-S-G-A-1-BM-Z/-PKZ

Cikkszám
3492405
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Be/ki kapcsoló + védőbiztosíték
Mérőberendezések Nélkül
Szennyeződésjelző VM 2 BM.1
Feszültség 400 V-50 Hz-3 fázis
Szivattyú típusa Fogaskerekes szivattyú motorral
Típus Stacionárius
Méret 1 IX elem, ~2,2 l/min
Előszűrő OLF-5/4 Toploader