WKC05S30C-01-C-N-24DN

Cikkszám
3490476
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WKC05S30C-01
Üreg 05S30
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád WKC05S30C
Csatlakozó típusa Német dugaszoló csatlakozó
Nyomástartomány P [bar] 0 - 60
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 5
Objektum megjelölése WKC05S30C-01-C-N-24DN
Pmax [bar] 60
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Kompact
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3490476
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patronos szelepek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Termékbrosúra HU

(0.43 MB)

WKC05S30C 3/2-Directional Spool Valve
Termékbrosúra EN

(0.43 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)