CX CBV-15-120-G1-F-H

Cikkszám
3486387
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
Modellkód CX CX CBV
Tömítés, statikus FPM
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] 6
Ház anyaga CX Acél, horganyzott
Csatlakozás mérete CX G 1
Névleges méret DN CX 15
Névleges nyomás – CX 5–120 bar
CX sorozat 2/2 utas
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(1.3 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(1.3 MB)