-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
---|---|
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Szerelőkonzol CX | Szerelőkonzollal |
Modellkód CX | CX02 (2/2 – D) |
Szelepülés tömítése | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Tömítés, statikus | FPM |
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep | Készülék aljzattal EN 175301-803 (WS) |
Energiafogyasztás [W] | 30 |
A fő mágnesszelep feszültsége [V] | 24 V DC |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 5.2 |
Ház anyaga CX | Sárgaréz |
Csatlakozás mérete CX | G 3/4 |
Névleges méret DN CX | 15 |
Névleges nyomás – CX | 0–20 bar |
Kapcsolási funkció CX | NC |
CX sorozat | 2/2 utas |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
HU
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.8 MB)