Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, metrikus menet |
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | Nyomáscsökk. szelep, Teljesítményszabályozás, Elektr.prop. kiszor. szab. |
Tömítések | NBR, WDR-Viton |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø50 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø180 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 180 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV102 |