RVM06020-06-C-N-0.5

Cikkszám
3462663
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
Modell Edzett üléses változat
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 38
Termékcsalád RVM06020
Repesztőnyomás [bar] 0,5
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 38
Névl. méret 6
Objektum megjelölése RVM06020-06-C-N-0.5
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3462663
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)