PDMC04S30D-01-C-N-32-12PU-5.2

Cikkszám
3456387
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
Tekercs 12 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 4
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 0
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 04S30
Qmax szelepek [l/min] 4
Termékcsalád PDMC04
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 32
Csatlakozó típusa Junior Timer axiális
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 32
Névl. méret 4
Pmax [bar] 60
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Kompact
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patronos szelepek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.48 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra HU

(0.62 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra EN

(0.62 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)