IXU-4-M-G-O-1-BM-AS/-S5D5-PKZ

Cikkszám
3450860
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Kiegészítő részletek Nyomótömlő 5 m lándzsával
Mérőberendezések AS1000-rel
Szennyeződésjelző VM 2 BM.1
Feszültség 460 V-60 Hz-3 fázis
Szivattyú típusa Fogaskerekes szivattyú motorral
Típus Mobil
Méret 4 IX elemek, ~8,9 l/min
Előszűrő OLF-5/4 Toploader