CX06M-2/2-F/C-2/15/064/034-1X-M8

Cikkszám
3438982
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
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Modellkód CX CX06M (2/2 – F)
Szelepülés tömítése PTFE
Tömítés, dinamikus FPM
Tömítés, statikus FPM
Ház anyaga CX Sárgaréz
Csatlakozás mérete CX G 3/4
Névleges méret DN CX 15
Névleges nyomás – CX 0–64 bar
Kapcsolási funkció CX NC
CX sorozat 2/2 utas modul
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)