PDBM12120APZ-01-C-N-060V060-24DG

Cikkszám
3436141
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
Tekercs 24 V DC
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 200
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Nyomásbeállítás [bar] 230
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 12120A
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád PDBM10120APZ
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 350
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Funkció Orsószelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 60
Névl. méret 12
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)