RV10A-51-C-N-30

Cikkszám
3436087
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
Modell Kúpos áteresztőszelep típusú
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 80
Termékcsalád RV10A
Repesztőnyomás [bar] 2,1
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 80
Névl. méret 10
Objektum megjelölése RV10A-51-C-N-30
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3436087
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RV10A-51 Check valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

RV10A-51 Check valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)