DB10SPE-01-C-N-090V

Cikkszám
3433849
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
Kiegészítő funkció Tehermentesítő csatlakozással
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10-S3
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DB10SPE
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 5 - 62
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DB10SPE-01-C-N-090V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3433849
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB10SPE Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.32 MB)

DB10SPE Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)