PDBM06020-01-C-N-210-0

Cikkszám
3422714
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 10
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 10
Termékcsalád PDBM06020
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 350
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Funkció Áteresztőszelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 210
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

PDBM06020 Proportional Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)