CX07 -3/2-F/C-2/25/100/114/PV-24V-M12-DR

Cikkszám
3421086
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
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Szerelőkonzol CX Szerelőkonzol nélkül
Modellkód CX CX07 (3/2 – F)
Szelepülés tömítése PTFE
Tömítés, dinamikus PTFE
Tömítés, statikus FPM
Ház anyaga CX Sárgaréz
Csatlakozás mérete CX G 11/4
Névleges méret DN CX 25
Névleges nyomás – CX 0–100 bar
Kapcsolási funkció CX NC
CX sorozat 3/2 utas
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.98 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.98 MB)