-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
---|---|
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Szerelőkonzol CX | Szerelőkonzollal |
Modellkód CX | CX03 (2/2 – D) |
Szelepülés tömítése | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Tömítés, statikus | FPM |
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep | Készülék aljzattal LED (WSL) |
Energiafogyasztás [W] | 45 |
A fő mágnesszelep feszültsége [V] | 24 V DC |
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] | 7 |
Ház anyaga CX | Rozsdamentes acél V2A / 1.4305 |
Csatlakozás mérete CX | G 3/4 |
Névleges méret DN CX | 20 |
Névleges nyomás – CX | 0–40 bar |
Kapcsolási funkció CX | NO |
CX sorozat | 2/2 utas |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
HU
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra
EN
(0.54 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.8 MB)