CX03 -2/2-D/C-2/25/040/112/ 24V

Cikkszám
3401892
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
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Szerelőkonzol CX Szerelőkonzol nélkül
Modellkód CX CX03 (2/2 – D)
Szelepülés tömítése FPM
Tömítés, dinamikus PTFE
Tömítés, statikus FPM
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep Készülék aljzattal EN 175301-803 (WS)
Energiafogyasztás [W] 60
A fő mágnesszelep feszültsége [V] 24 V DC
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] 12.3
Ház anyaga CX Sárgaréz
Csatlakozás mérete CX G 11/2
Névleges méret DN CX 25
Névleges nyomás – CX 0–40 bar
Kapcsolási funkció CX NC
CX sorozat 2/2 utas
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.54 MB)

CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.54 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)